• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B (Numéros de référence)

Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ZETBQ3.0G
  • Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B
  • Remise sur volume
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZETBMQ3.0G
ZETBMR010N
ZETBMR010O
ZETBMR012N
ZETBMR012O
ZETBMR012P
ZETBMR014O
ZETBMR014Q
ZETBMR016O
ZETBMR016Q
ZETBMR018O
ZETBMR4.0I
ZETBMR5.0K
ZETBMR6.0M
ZETBMR8.0N
ZETBMS018R
ZETBMS020O
ZETBMS020R
ZETBR010N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

19.09 €

1 Disponible 6 jours M30.546P291443.263d

33.60 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P313--5.583e-1

33.60 €

1 Disponible 6 jours M101.575P313--5.583e-1

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P315--6.593e-1

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.582P315--6.593e-1

47.34 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P315--6.593e-1

76.95 €

1 Disponible 6 jours M141.588P314-10.58113e-1

76.95 €

1 Disponible 6 jours M14288P318-10.58113e-1

103.27 €

1 6 jours M161.595P314-12.510134e-1

103.27 €

1 6 jours M16295P318-12.510134e-1

88.92 €

1 6 jours M181.5100P314-1411144e-1

19.09 €

1 Disponible 6 jours M40.752P31117-473d

19.15 €

1 Disponible 6 jours M50.860P31322-4.573d

19.96 €

1 Disponible 6 jours M6162P31526-4.573d

26.58 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P312--583e-1

95.84 €

1 6 jours M182.5100P420-1411144e-1

130.25 €

1 6 jours M201.5105P414-1512154e-1

130.25 €

1 6 jours M202.5105P420-1512154e-1

31.34 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P312--5.583e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Surface Treatment Nitriding Treatment Torsional Angle 15°

Assistance technique