Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L15T04
Screw Types | Taraud pour tuyau | Nominal | PT 1/4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 150 | Class | II | Thread Length(mm) | 28 |
Length under neck(mm) | 21 | Shank diameter (Ds)(mm) | 11 | Shank square width (K)(mm) | 9 |
Shank square part length(mm) | 12 | Number of Grooves | 4 | Shape | h |
Vous vous trouvez sur la page de Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis longue, longue tige) LS-PT, le numéro d'article est le suivant: L15T04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L15T04.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles