Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DCMT11T308-SMC-1115
Référence pièce
|
---|
DCMT11T308-SMC-1115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.32 € | 10 | 11 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MC | For High Pressure Coolants | - |
Loading...
Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre | Tip relief angle(°) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Other Nose R(mm)
Type
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Specifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles