Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure / graphite monobloc GTBE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTBE-2-0.5
GTBE-2-1
GTBE-2-1.5
GTBE-2-2
GTBE-2-2.5
GTBE-2-3
GTBE-2-5
GTBE-2-7
GTBE-2.5-0.5
GTBE-2.5-1
GTBE-2.5-1.5
GTBE-2.5-2
GTBE-2.5-2.5
GTBE-2.5-3
GTBE-2.5-5
GTBE-2.5-7
GTBE-3-0.5
GTBE-3-1
GTBE-3-1.5
GTBE-3-2
GTBE-3-2.5
GTBE-3-3
GTBE-3-5
GTBE-3-7
GTBE-4-0.5
GTBE-4-1
GTBE-4-1.5
GTBE-4-2
GTBE-4-2.5
GTBE-4-3
GTBE-4-5
GTBE-4-7
GTBE-5-0.5
GTBE-5-1
GTBE-5-1.5
GTBE-5-2
GTBE-5-2.5
GTBE-5-3
GTBE-5-5
GTBE-5-7
GTBE-6-0.5
GTBE-6-1
GTBE-6-1.5
GTBE-6-2
GTBE-6-2.5
GTBE-6-3
GTBE-6-5
GTBE-6-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

128.16 €

1 6 jours 30'252R6904.4

128.16 €

1 6 jours 1゚252R6904.8

128.16 €

1 6 jours 1゚30'252R6905.2

128.16 €

1 6 jours 2゚252R6905.6

128.16 €

1 6 jours 2゚30'252R6906.01

132.30 €

1 6 jours 3゚252R6906.41

163.91 €

1 6 jours 5゚252R8908.03

204.83 €

1 6 jours 7゚252R10909.67

134.89 €

1 6 jours 30'352.5R61005.56

134.90 €

1 6 jours 1゚352.5R61006.13

145.75 €

1 6 jours 1゚30'352.5R61006.7

148.34 €

1 6 jours 2゚352.5R61007.27

159.81 €

1 6 jours 2゚30'352.5R81007.84

166.53 €

1 6 jours 3゚352.5R81008.41

250.83 €

1 6 jours 5゚352.5R1010010.7

414.63 €

1 6 jours 7゚352.5R1210013.01

196.34 €

1 6 jours 30'353R61006.55

196.34 €

1 6 jours 1゚353R61007.11

196.35 €

1 6 jours 1゚30'353R61007.67

203.17 €

1 6 jours 2゚353R81008.23

207.32 €

1 6 jours 2゚30'353R81008.8

227.96 €

1 6 jours 3゚353R81009.36

319.16 €

1 6 jours 5゚353R1210011.62

486.92 €

1 6 jours 7゚353R1210013.9

255.34 €

1 6 jours 30'404R81008.62

255.35 €

1 6 jours 1゚404R81009.25

291.63 €

1 6 jours 1゚30'404R101009.88

316.41 €

1 6 jours 2゚404R1010010.51

319.00 €

1 6 jours 2゚30'404R1010011.15

337.25 €

1 6 jours 3゚404R1210011.78

523.61 €

1 6 jours 5゚404R1210014.32

596.87 €

1 6 jours 7゚404R1610016.9

364.59 €

1 6 jours 30'505R1012010.78

364.61 €

1 6 jours 1゚505R1012011.57

456.18 €

1 6 jours 1゚30'505R1212012.36

523.81 €

1 6 jours 2゚505R1212013.14

543.97 €

1 6 jours 2゚30'505R1212013.93

557.93 €

1 6 jours 3゚505R1212014.73

657.62 €

1 6 jours 5゚505R1612017.91

881.87 €

1 6 jours 7゚505R2012021.12

460.39 €

1 6 jours 30'506R1212012.76

460.42 €

1 6 jours 1゚506R1212013.53

536.31 €

1 6 jours 1゚30'506R1212014.3

592.09 €

1 6 jours 2゚506R1212015.08

656.07 €

1 6 jours 2゚30'506R1612015.85

682.43 €

1 6 jours 3゚506R1612016.62

803.00 €

1 6 jours 5゚506R2012019.74

1,062.77 €

1 6 jours 7゚506R2012022.89

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique conique work material Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle Right blade right torsion 30° R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique