Super EC【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000C50111

Référence pièce
1000C50111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

188.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Fonte / Non métallique Abrasive material C / GC
Particle Size(#) 24 Hardness T Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 4 Internal Diameter(mm) 20 Maximum operating rotation speed(m/s) 100
Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B Tool Used For Engine Cutter
Application For non-metal Application details Cutting Stone Material, Concrete, Cast Iron Pipes etc. Reinforced type Double-sided reinforcement
Features 1 It is a high-speed cutting wheel specially developed for the Engine Cutter. Features 2 Its strength lies in special cutting needed during natural disasters. It is a design that emphasizes safety, obtaining "special accreditation" in Japan.

Vous vous trouvez sur la page de Super EC, le numéro d'article est le suivant: 1000C50111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000C50111.

Assistance technique