Don Hawk Rough Side【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000C71032

Référence pièce
1000C71032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

162.74 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Outer Diameter(mm) 355 Blade thickness(mm) 3
Internal Diameter(mm) 25.4 Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Packaging Quantity(sheet) 25
Binding Agent B Tool Used For Cutting Machine Application General Use
Application details General Steel Materials (Pipe, Angle, Channel, Section Steel, etc.) Reinforced type 1 Sheet Reinforced Features 1 The product is the type with rough surface on the grindstone side. This is a cutoff grindstone with superior cut and durability.

Vous vous trouvez sur la page de Don Hawk Rough Side, le numéro d'article est le suivant: 1000C71032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000C71032.

Assistance technique