Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1000C81012
Product Type | Plat | work material | Acier général | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 100 |
Blade thickness(mm) | 2 | Internal Diameter(mm) | 15 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Packaging Quantity(sheet) | 10 | Binding Agent | B | Tool Used | For disc grinder |
Application | For Cutting Lightweight General Steel Pipe, Angle, Channel, Round Bar, Sprue, etc. | Reinforced type | 1 Sheet Reinforced |
Vous vous trouvez sur la page de Little Cut, le numéro d'article est le suivant: 1000C81012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000C81012.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles