Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HKH306 (Numéros de référence)

Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HKH306

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Manual hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Heat treatment is given to improve the alloy performance.
· High torque and toughness is achieved (tenacious and impact resistant).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HKH306

Référence pièce
HKH306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.02 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / l'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 330 Set Content 1 Hex Socket (Heavy-Duty Type): 3KH-03, 3KH-04, 3KH-05, 3KH-06, 3KH-08, 3KH-10 / With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HKH306, le numéro d'article est le suivant: HKH306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HKH306.

Assistance technique