Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-LT-POT-M6X1X150-6-STD |
A-LT-POT-M6X1X150-OH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.19 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 150 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326423 | ||
31.24 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 150 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326023 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles