Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT (Numéros de référence)

Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3

Référence pièce
A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Tool No.

56.90 €

1 6 jours M90.75150OH36073225.58Available8326035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Coating Details V coated

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT, le numéro d'article est le suivant: A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A-LT-POT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-POT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M9X1X100-OH3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Tool No.

31.24 €

1 6 jours M101.25100OH34173245.58NA8326044

46.93 €

1 6 jours M101.25150OH460832469NA8326429

42.78 €

1 6 jours M101.25150OH36073245.58NA8326045

31.67 €

1 6 jours M91.25100OH34073225.58Available8326038

43.44 €

1 6 jours M91.25150OH36073225.58Available8326039

36.29 €

1 6 jours M91100OH34073225.58Available8326036

Assistance technique