Pierre à affûter Ranger Cut pour FRP

Pierre à affûter Ranger Cut pour FRP
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Can cut a variety of pipes regardless of the material.
· Can achieve cutting with fewer burrs, burn marks, or melting.
[Applications]
· For cutting thin PVC pipes, FRP pipes, steel pipes, copper pipes, plastic pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRP-105

Référence pièce
TRP-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.89 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Non métallique Abrasive material C
Particle Size(#) 60 Hardness T Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260977 Trusco Code 468-9020
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 22

Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour FRP, le numéro d'article est le suivant: TRP-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRP-105.

Assistance technique