Ponceuse à angle droit EM WIDIN 2 cannelures, type long (Numéros de référence)

Ponceuse à angle droit EM WIDIN 2 cannelures, type long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZE322030
ZE322030S
ZE322031
ZE322041
ZE322050
ZE322051
ZE322052
ZE322060
ZE322061
ZE322081
ZE322082
ZE322100
ZE322101
ZE322102
ZE322121
ZE322122
ZE322123
ZE322141
ZE322160
ZE322161
ZE322162
ZE322180
ZE322200
ZE322201
ZE322202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

30.05 €

1 Disponible 6 jours 315660

43.57 €

1 Disponible 6 jours 3203100

32.01 €

1 Disponible 6 jours 320670

32.01 €

1 Disponible 19 jours 420670

30.05 €

1 Disponible 19 jours 520660

33.99 €

1 Disponible 19 jours 520680

43.57 €

1 Disponible 19 jours 5256100

33.99 €

1 Disponible 10 jours 620680

43.57 €

1 Disponible 10 jours 6306100

55.76 €

1 Disponible 19 jours 8358100

82.37 €

1 Disponible 6 jours 8408150

64.60 €

1 Disponible 19 jours 10301090

67.76 €

1 Disponible 19 jours 103510100

101.26 €

1 6 jours 104510150

91.35 €

1 6 jours 124012110

92.23 €

1 10 jours 125012150

111.04 €

1 19 jours 126012200

136.65 €

1 19 jours 146014150

135.79 €

1 19 jours 165016140

158.72 €

1 19 jours 167016160

184.06 €

1 6 jours 168016200

165.58 €

1 19 jours 185018140

217.29 €

1 19 jours 206020150

302.88 €

1 6 jours 2010020200

391.12 €

1 6 jours 2013020250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Type Grand, hélicoïdal Coating TiAlN
Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Torsion Angle details(°) 30 Blade diameter tolerance 0~-0.03(mm) Shank tolerance h6

Assistance technique