Foret plat DLC à longue tige DLCDZLS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DLCDZLS0370

Référence pièce
DLCDZLS0370
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.70 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 3.7 Groove Length L(mm) 18 work material Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 100 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
Body L1(mm) 37 shank diameter Ds(mm) 6 tip angle(Degree) 180°
Torsional Angle(°) 20° Diameter tolerance(mm) h7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details DLC Coating

Vous vous trouvez sur la page de Foret plat DLC à longue tige DLCDZLS, le numéro d'article est le suivant: DLCDZLS0370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DLCDZLS0370.

Assistance technique