Foret Aqua EX VF 3D AQDEXVF3D (Numéros de référence)

Foret Aqua EX VF 3D AQDEXVF3D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

(i)Remarque

  • Tip is not incorporated in the holder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXVF3D14
AQDEXVF3D15
AQDEXVF3D16
AQDEXVF3D17
AQDEXVF3D18
AQDEXVF3D19
AQDEXVF3D20
AQDEXVF3D21
AQDEXVF3D22
AQDEXVF3D23
AQDEXVF3D24
AQDEXVF3D25
AQDEXVF3D26
AQDEXVF3D27
AQDEXVF3D28
AQDEXVF3D29
AQDEXVF3D30
AQDEXVF3D31
AQDEXVF3D32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

329.67 €

1 6 jours 14.0~14.5113511614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

344.81 €

1 6 jours 14.6~15.5113542014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

344.81 €

1 6 jours 15.6~16.5124582015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

344.81 €

1 6 jours 16.6~17.5128612016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

344.81 €

1 6 jours 17.6~18.5133652017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

379.87 €

1 6 jours 18.6~19.5143682518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

379.87 €

1 6 jours 19.6~20.5148722519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

379.87 €

1 6 jours 20.6~21.5152752520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

379.87 €

1 6 jours 21.6~22.5157792521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

379.87 €

1 6 jours 22.6~23.5161822522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

417.32 €

1 6 jours 23.6~24.5170863223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

417.32 €

1 6 jours 24.6~25.5174893224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

417.32 €

1 6 jours 25.6~26.5179933225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

417.32 €

1 6 jours 26.6~27.5183963226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

417.32 €

1 6 jours 27.6~28.51881003227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

417.32 €

1 6 jours 28.6~29.51921033228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

417.32 €

1 6 jours 29.6~30.51971073229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

420.50 €

1 6 jours 30.6~31.52011413230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 139 mm

420.50 €

1 6 jours 31.6~32.02061463231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 144 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
With/without Oil Hole Disponible Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Assistance technique