Fraise GSX MILL VL longue tige 1.5 D pour Ti / SUS GSXVLLS4T-1.5D (Numéros de référence)

Fraise GSX MILL VL longue tige 1.5 D pour Ti / SUS GSXVLLS4T-1.5D
[Features]
· Minimizes chattering during machining on vertical walls or deep engraving, allowing highly efficient high-quality machining to be performed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVLLS4030T-1.5D
GSXVLLS4040T-1.5D
GSXVLLS4050T-1.5D
GSXVLLS4060T-1.5D
GSXVLLS4070T-1.5D
GSXVLLS4080T-1.5D
GSXVLLS4090T-1.5D
GSXVLLS4100T-1.5D
GSXVLLS4110T-1.5D
GSXVLLS4120T-1.5D
GSXVLLS4130T-1.5D
GSXVLLS4160T-1.5D
GSXVLLS4170T-1.5D
GSXVLLS4200T-1.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
Outer Diameter Tolerance Neck diameter D1
(mm)

84.83 €

1 6 jours 34.5660150~-0.0152.9

89.20 €

1 6 jours 46660200~-0.0203.8

95.21 €

1 6 jours 57.5660250~-0.0204.8

103.80 €

1 6 jours 69660300~-0.0205.8

115.89 €

1 6 jours 710.5680-0~-0.020-

128.71 €

1 6 jours 812880400~-0.0207.7

121.12 €

1 6 jours 913.5890-0~-0.020-

121.12 €

1 6 jours 101510100500~-0.0209.7

164.33 €

1 6 jours 1116.510110-0~-0.020-

164.33 €

1 6 jours 121812110600~-0.02011.7

226.15 €

1 6 jours 1319.512120-0~-0.030-

351.57 €

1 6 jours 162416140800~-0.03015.5

478.78 €

1 6 jours 1725.516150-0~-0.030-

511.79 €

1 6 jours 2030201601000~-0.03019.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 43~48

Assistance technique