Fraises hémisphériques à tige courte et 2 cannelures HSB-S (Numéros de référence)

Fraises hémisphériques à tige courte et 2 cannelures HSB-S
[Caractéristiques]
· Peut être utilisé pour l'usinage avec de petites longueurs de porte-à-faux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSB2002-0020S
HSB2003-0030S
HSB2004-0040S
HSB2006-0060S
HSB2008-0080S
HSB2010-0100S
HSB2015-0150S
HSB2020-0200S
HSB2030-0300S
HSB2040-0400S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
JAN Code Effective Shank Length H
(mm)

42.11 €

1 10 jours 0.235456029509896126

34.67 €

1 12 jours -35456029509897826

23.80 €

1 6 jours -35456029509898526

21.51 €

1 6 jours -35456029509899226

21.51 €

1 12 jours -35456029509900526.5

19.79 €

1 12 jours -35456029509901226.5

23.80 €

1 12 jours -35456029509902926.5

18.08 €

1 10 jours -35456029509903625.5

21.51 €

1 10 jours --456029509904327

24.37 €

1 10 jours --456029509905026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte / Titane / Cuivre R Precision(μm) ±3
With/Without Torsion Oui (30°) Shank Taper Angle Bta(°) 16

Assistance technique