Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7000006085
Référence pièce
|
---|
7000006085 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.76 | 9 | Noir | 13 | Silicone | PP/synth. Caoutchouc | 0.76 | +90 | 19 | Scotch® 130C | Jusqu'à 90 | Scotch™ 130C |
Loading...
Color | Noir | Caractéristiques du ruban adhésif | Auto-fusion | Type de produit | Bande de ruban |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de réparation Scotch, le numéro d'article est le suivant: 7000006085.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7000006085.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7000005986 |
7000007286 |
80-0140-0009-7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.65 | 3.1 | Noir | 13.5 | Caoutchouc éthylène-propylène | Caoutchouc/EPR | 1.65 | +90 | 50 | Scotch® 2228 | Jusqu'à 90 | Scotch™ 2228 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.15 | Noir | - | Caoutchouc éthylène-propylène | Caoutchouc éthylène-propylène | - | - | 19 | Scotch® 23 | - | Écossais 23 | |
76.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.3 | 9 | Gris clair | 21 | Silicone | Caoutchouc de silicone | 0.3 | +180 | 25 | Scotch® 70 | Jusqu'à 180 | Scotch™ 70 |