Ruban de réparation Scotch (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80-0140-0009-7
7000005986
7000006085
7000007286
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Détails sur la couleur Force d'arrachement
(N/10 mm)
Matériau de support Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

76.45 €

1 Disponible 3 jours 0.39Gris clair21SiliconeCaoutchouc de silicone0.3+18025Scotch® 70Jusqu'à 180Scotch™ 70

42.41 €

1 Disponible 3 jours 1.653.1Noir13.5Caoutchouc éthylène-propylèneCaoutchouc/EPR1.65+9050Scotch® 2228Jusqu'à 90Scotch™ 2228

39.83 €

1 Disponible 3 jours 0.769Noir13SiliconePP/synth. Caoutchouc0.76+9019Scotch® 130CJusqu'à 90Scotch™ 130C

25.68 €

1 Disponible 13 jours -9.15Noir-Caoutchouc éthylène-propylèneCaoutchouc éthylène-propylène--19Scotch® 23-Écossais 23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Caractéristiques du ruban adhésif Auto-fusion Type de produit Bande de ruban

Assistance technique