Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
83 61 015
Référence pièce
|
---|
83 61 015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Plage de serrage | Plage de serrage (mm) | Norme DIN | Angle de mâchoire | Forme de la mâchoire | N° de pièce du fabricant | Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) | Caractéristiques de la pince | Plage (en pouces) | Plage (max.) (mm) | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Type | Poids (g) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | 3 jours | - | Ø 60 mm (2 3/8") | - | - | 45° | C | 83 61 015 | 1 1/2" | réglage rapide | - | 60 | - | 60 | 83 61 015 | 1470 | Acier au four électrique au chrome-vanadium |
Loading...
Propriétés des matériaux | tempéré | Type de produit | Clé pour tuyau coudé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Clé pour tuyau coudé, le numéro d'article est le suivant: 83 61 015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83 61 015.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Plage de serrage(mm)
Norme DIN
Plage (en pouces)
Taille de la clé
Plage de serrage
Angle de mâchoire
Forme de la mâchoire
N° de pièce du fabricant
Diamètre du tuyau (en pouces) (max.)
Caractéristiques de la pince
Plage (max.)(mm)
Taille de la clé(mm)
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
83 10 030 |
83 10 040 |
83 20 010 |
83 20 020 |
83 30 005 |
83 61 020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Plage de serrage | Plage de serrage (mm) | Norme DIN | Angle de mâchoire | Forme de la mâchoire | N° de pièce du fabricant | Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) | Caractéristiques de la pince | Plage (en pouces) | Plage (max.) (mm) | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Type | Poids (g) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.07 € | 1 | 9 jours | 650 | Ø 110 mm (4 3/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 030 | 3" | - | - | 110 | - | - | 83 10 030 | 3433 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
221.16 € | 1 | 9 jours | 750 | Ø 130 mm (5 1/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 040 | 4" | - | - | 130 | - | 10-130 | 83 10 040 | 4921 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
42.19 € | 1 | 9 jours | - | Ø 42 mm (1 5/8") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 010 | 1" | - | - | 42 | - | - | 83 20 010 | 817 | Acier alliage au chrome-vanadium | ||
89.09 € | 1 | 9 jours | 570 | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 20 020 | 2596 | Acier alliage au chrome-vanadium | ||
43.69 € | 1 | 9 jours | - | Ø 35 mm (1 1/2") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 005 | 1/2" | - | - | 35 | - | - | 83 30 005 | 472 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
109.60 € | 1 | Devis | - | - | - | - | 45° | C | 83 61 020 | - | - | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Acier au four électrique au chrome-vanadium |