Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
331015060 |
331020060 |
331025060 |
331030060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 10 | 3 jours | 4010995008949 | 5.5 | 1.5 | 331015060 | |||
3.01 € | 10 | 3 jours | 4010995008956 | 7 | 1.5 | 331020060 | |||
2.99 € | 10 | 3 jours | 4010995008963 | 8 | 2.5 | 331025060 | |||
2.99 € | 10 | 3 jours | 4010995008970 | 9.199999809 | 3 | 331030060 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 95 | Largeur de poignée (poignée en T)(mm) | 40 | Longueur de lame visible(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | 40 |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles