Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4157132 |
4157132DKS |
4157132KAL |
4157133 |
4157133DKS |
4157133KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures | |
---|---|---|---|---|---|
753.00 € | 1 | 7 jours | 0 - 25 | ||
774.50 € | 1 | Devis | 0 - 25 | ||
769.60 € | 1 | 7 jours | 0 - 25 | ||
804.00 € | 1 | 7 jours | 25 - 50 | ||
844.24 € | 1 | Devis | 25 - 50 | ||
831.50 € | 1 | 7 jours | 25 - 50 |
Loading...
Interface de données | Sans fil intégré | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 2 ans | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Norme | DIN 863-3 | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 |
Limite d'erreur_µm(µm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles