Micromètre de profondeur Mcromar 45 T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4180000
4180000KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

404.00 €

1 7 jours

448.24 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de broche_mm(mm) 4 Lectures_mm(mm) 0.01 Le paquet contient rallonges 25 mm et 50 mm ; boîtier
Plage de mesures 0 - 100 Norme Norme usine Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5
Limite d'erreur_µm(µm) 5

Assistance technique