Compteurs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Méthode d'affichage
Chiffres d'affichage
Entrée de comptage (CH = N)
Méthode de montage
Dimensions de coupe du panneau
Tension d'alimentation
Sortie
Pré-échelonnement
Norme représentative
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
  • Recommandation

Compteur électronique (DIN72 × 72) H7BX

  • Recommandation

Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N

    Multi-compteur / Temporisateur (DIN72 × 72) H8BM-R

      Compteur électronique / Tachymètre, H7CX-A□-N

        Tachymètre numérique (DIN48 × 48) H7CX-R□-N

          Compteur total / Compteur de temps (DIN72 × 36) H7HP

            Compteur à présélection

            Marque

            OMRON

            OMRON

            OMRON

            OMRON

            OMRON

            OMRON

            IFM

            Série du produit

            Compteur électronique (DIN72 × 72) H7BX

            Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N

            Multi-compteur / Temporisateur (DIN72 × 72) H8BM-R

            Compteur électronique / Tachymètre, H7CX-A□-N

            Tachymètre numérique (DIN48 × 48) H7CX-R□-N

            Compteur total / Compteur de temps (DIN72 × 36) H7HP

            Compteur à présélection

            à partir de

            868.00 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            41.01 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            519.04 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            114.24 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            186.17 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            275.28 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            320.99 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Délai d'expédition minimum 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 7 jours 4 jours
            TypeCompteur totalCompteur totalCompteur totalCompteur totalCompteur à usage généralCompteur total-
            Méthode d'affichageAutreAutreAutreAutreAutreAutre-
            Chiffres d'affichage6 chiffres4 chiffres ou moins / 5 chiffres / 7 chiffres / 8 chiffres6 chiffres4 chiffres ou moins / 6 chiffres6 chiffres6 chiffres / 8 chiffres-
            Entrée de comptage (CH = N)-1Autre-12-
            Méthode de montagePanneauPanneau / AutrePanneauPanneau / AutreAutrePanneau-
            Dimensions de coupe du panneauAutreAutreAutreAutreAutreAutre-
            Tension d'alimentationAC/DC / Dédié CA-Dédié CCAC/DC / Dédié CA / Dédié CCAC/DCDédié CA / Dédié CC-
            Sortie-N/ATransistor-RelaisN/A-
            Pré-échelonnementDisponibleN/AN/ADisponibleDisponibleN/A-
            Norme représentativeCE / ULCE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSA-
            Dimension verticale(mm)7222.4 ~ 2475484836-
            Largeur de la dimension(mm)7244.8 ~ 4875484872-
            Dimension de profondeur(mm)10017.8 ~ 48.564.565 ~ 84.163.765.8-

            Loading...

            1. 1

            Catégories relatives à « Compteurs »