Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 53.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 67.21 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Facilite votre travail: Grâce à un clip de retenue et au puissant aimant placé dans le manche, la lampe de poche permet d'avoir les mains libres pour d'autres tâches.
Facilite votre travail: Le laser intégré facilite la prise de positions et de côtes précise par exemple lors des installations au plafond. Orientation de lumière parfaite grâce à la tête de lampe pivotante en forme de L.
Augmente votre efficacité: Très puissante lampe LED qui s'adapte aux conditions d'éclairage grâce à un deuxième niveau d'éclairage. Laser et lampe UV inclus.
Augmente votre sécurité: La durée d'enclenchement de 2 secondes empêche une activation aléatoire du laser.
Application: Laser pour le positionnement de trous de forage au plafond. Lumière UV convenant pour les inspections techniques. Puissante lampe LED avec deux niveaux d'éclairage pour l'adaptation aux conditions d'éclairage.
La lampe de poche multifonctions fait la lumière dans l'obscurité de trois manières. Avec laser intégré, lumière UV et LED, c'est un outil de travail universel. Avec la fonction d'éclairage LED, elle apporte deux niveaux d'éclairage permettant de l'adapter à la luminosité ambiante et d'améliorer le champ de vision. Le clip de retenue pratique et les possibilités de positionnement magnétique sur le couvercle permettent de libérer les mains pour d'autres activités. Grâce à l'aimant incorporé, la lampe de poche peut également être positionnée sur la plupart des armoires électriques. En outre, la tête de lampe pivotant en forme de L permet d'orienter la lumière sur l'application respective. Le laser intégré facilite la détermination de position et la transmission de dimensions, p. ex. lors du montage de luminaires au plafond. Une activation aléatoire du laser est inhibée par la durée d'enclenchement de 2 secondes. En outre, la lampe de poche convient également idéalement pour les inspections techniques grâce à la lumière UV intégrée.
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 69.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Power Consumption(w) |
Type |
Marque | STAYNELL | STAYNELL | WIHA |
---|---|---|---|
Série du produit | Wiha Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA | ||
à partir de∗ | 53.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 67.21 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 69.56 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 3 jours | 3 jours | 7 jours |
Power Consumption(w) | 60 | 9.5 | - |
Type | Type 1 éclairage | Type 1 éclairage | - |
Loading...
Filtrer par :
Power Consumption(w)
Type
Fabricant
Type de données CAO