Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 88.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 428.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 23 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 177.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 2 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 144.74 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Product Type |
Uniform Load(kg) |
Main Body Material |
Main body: option |
Marque | BS ROLLEN | TRUSCO NAKAYAMA | BS ROLLEN | HANAOKA SHARYO |
---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||
à partir de∗ | 88.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 428.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 177.64 € *Prix unitaire/configuration de base | 144.74 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 3 jours | 23 jours | 2 jours | 5 jours |
Product Type | - | Diable | - | Diable |
Uniform Load(kg) | - | 200 | - | 150 |
Main Body Material | - | Acier | - | Acier |
Main body: option | - | Corps principal | - | Corps principal |
Loading...
Filtrer par :
Product Type
Uniform Load(kg)
Main Body Material
Main body: option
Type de données CAO