Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 57.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 83.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
GUHRING
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 63.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
GUHRING
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 108.61 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 83.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 64.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 91.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2.91 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
Groove Length L(mm) |
work material |
Tool Material Type |
Overall Length L(mm) |
Shank Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
With/without Oil Hole |
Marque | NACHI(FUJIKOSHI) | EIKOSHA | GUHRING | GUHRING | EIKOSHA | EIKOSHA | NACHI(FUJIKOSHI) | WIHA | WIHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Foret pour boulon hexagonal avec étage pour utilisation immergée, type Z DCB-TZM | Foret à tige droite Light Brand, type chanfreinage 90° N 540 | Foret pour boulon hexagonal avec étage pour utilisation immergée, type R DCB-TRM | Foret pour boulon hexagonal avec étage pour utilisation immergée DCB-SRM | Outil à lamer RCD pour vis d'assemblage à tête plate à six pans creux | |||||
à partir de∗ | 57.35 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 83.44 € *Prix unitaire/configuration de base | 63.65 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 108.61 € *Prix unitaire/configuration de base | 83.43 € *Prix unitaire/configuration de base | 64.36 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 91.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 2.91 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.49 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.26 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | Jour même | 7 jours | 3 jours | 3 jours |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | - | 3.4 ~ 33 | 2.5 ~ 4.2 | 6.8 ~ 17.5 | 5.3 ~ 25 | 3.4 ~ 20 | - | - | - | - |
Groove Length L(mm) | 55 | 13 ~ 100 | 39 ~ 57 | 81 ~ 150 | 22 ~ 70 | 13 ~ 45 | 65 | - | - | - |
work material | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] | Acier général[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] | Acier général[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] | - | - | - |
Tool Material Type | Acier rapide | Acier rapide | Acier rapide | Acier rapide | Acier rapide | Acier rapide | Acier rapide | - | - | - |
Overall Length L(mm) | 100 | 110 ~ 335 | 70 ~ 93 | 162 ~ 248 | 120 ~ 275 | 65 ~ 145 | 115 | - | - | - |
Shank Type | Tige droite | Tige conique | Tige droite | Tige conique | Tige conique | Tige droite | Tige droite | - | - | - |
Coating Y/N | N/A | N/A | Disponible | Disponible | N/A | Disponible | N/A | - | - | - |
Coating Type | Non revêtu | - | Autre | Autre | - | Autre | Non revêtu | - | - | - |
With/without Oil Hole | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole
Type de données CAO