Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Autres composants associés aux Coupleurs, joints à simple pression

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Série de protecteur d'accouplement Absole

    Série de protecteur d'accouplement Absole

    CHIYODA TSUSHO

    Coupling cover easily removed and installed. Reduces the scratch work contact. [Features] - Coupling cover can be easily removed and installed. - This is a type that is directly attached to the existing pipe. - Work protection. - Reduces the scratch work contact.

    à partir de
    5.35€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pli de raccord, série de protections d'accouplements

    Pli de raccord, série de protections d'accouplements

    CHIYODA TSUSHO

    It will prevent injuries due to coupling fall or collision.

    à partir de
    7.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Type

  • Type de raccord

    • Type fileté
    • Type taraudé
    • Avec accouplement à simple pression
    • Pour montage sur flexible
    • Pour montage sur tube
    • Serrage par écrou
    • Autres
  • Mâle/femelle

    • Bouchon (mâle)
    • Douille (femelle)
    • Jeu mâle, femelle
  • Matériau du corps

    • Acier
    • Inox (EN 1.4305 Équiv. / EN 1.4301 Équiv.)
    • Inox (EN 1.4401 équiv.)
    • Laiton
    • Aluminium
    • Résine
  • Matériau du joint

    • NBR
    • Caoutchouc fluoré
    • EPDM
    • Non fourni
  • Fluide applicable

    • Eau
    • Air
    • Vapeur d'eau
    • Huile
    • Poudre
  • Structure de la valve

    • Type à ouverture/fermeture à passage double
    • Type à ouverture/fermeture à passage unique
    • Type à ouverture à passage double
  • Environnement de fonctionnement, applications

    • Standard
    • Vide
    • Tuyauterie d'usine
    • Équipement industriel
    • Équipement de fabrication de semi-conducteur
    • Équipement physico-chimique
    • Équipement de fabrication pour les secteurs agroalimentaire et des boissons

Affiner la recherche en spécifiant le fabricant

Marque

Produits MISUMI
  • MISUMI
  • Produits compétitifs
Activité produits circulation publique MISUMI

Affiner la recherche en précisant le type de données CAO

Sélectionner l'image

Fermer