Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 150.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
KITZ SCT
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 449.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 16 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 172.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 100.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Forme du corps principal |
Matériau du corps principal |
Fluides utilisables |
Côté alimentation, type de connexion |
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread |
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ) |
Côté commande, types de connexions |
Côté commande, filetages nominaux de tuyau |
Côté commande, diamètre de tuyau(φ) |
Forme de la poignée |
Garniture du corps principal |
Marque | FUJIKIN | KITZ SCT | FUJIKIN | FESTO |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Vanne à fonctionnement manuel basse pression, nouveau Mega-One LM, nouveau type | Robinet à gaz grande pureté KD, vanne à membrane type droit, manuelle | Vanne à fonctionnement manuel basse pression, nouveau Mega-One LS, nouveau type (type à commutateur) | |
à partir de∗ | 150.49 € *Prix unitaire/configuration de base | 449.32 € *Prix unitaire/configuration de base | 172.80 € *Prix unitaire/configuration de base | 100.92 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 12 jours | 16 jours | 13 jours | 13 jours |
Forme du corps principal | Droit | Droit | Droit | - |
Matériau du corps principal | - | Acier inoxydable | - | - |
Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Produit chimique | Air / Gaz | Eau / Air / Gaz / Produit chimique | - |
Côté alimentation, type de connexion | Pièce de raccordement pour tuyau métallique / Soudage bout à bout | Rc (R) / Pièce de raccordement pour tuyau métallique | Soudage bout à bout | - |
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | - | 1/2B ~ 1/4B | - | - |
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ) | 6.35B ~ 12.7B | 3/8B (10A) | 6.35B | - |
Côté commande, types de connexions | Pièce de raccordement pour tuyau métallique / Soudage bout à bout | Rc (R) / Pièce de raccordement pour tuyau métallique | Soudage bout à bout | - |
Côté commande, filetages nominaux de tuyau | - | 1/2B ~ 1/4B | - | - |
Côté commande, diamètre de tuyau(φ) | 6.35B ~ 12.7B | 3/8B (10A) | 6.35B | - |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Poignée ronde | Poignée en T | - |
Garniture du corps principal | N/A | N/A | N/A | - |
Loading...
Filtrer par :
Forme du corps principal
Matériau du corps principal
Fluides utilisables
Côté alimentation, type de connexion
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ)
Côté commande, types de connexions
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Côté commande, diamètre de tuyau(φ)
Forme de la poignée
Garniture du corps principal
Fabricant
Type de données CAO