Dégagement de gaz

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Material
P/W dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Rectangular treatment
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
R-Chamfered rectangular position
C-Chamfered position
With/without gas release shape
Shape type
Trimming

    Éjecteurs à lame / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / rainure / dimensions configurables

      Éjecteurs plats / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / dimensions configurables

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Éjecteurs à lame / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / rainure / dimensions configurables

      Éjecteurs plats / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / dimensions configurables

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      MaterialEN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.
      P/W dimension tolerance (Reference tolerance)0/-0.010/-0.005
      Surface treatmentNoNo
      Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)
      P (Tip)(mm)1 ~ 14.81 ~ 14.8
      W (Tip)(mm)1 ~ 14.81 ~ 14.8
      D (Shaft diameter)(mm)1.5 ~ 151.5 ~ 15
      Rectangular treatmentNoNo
      Tip shapeNoNo
      Character engraving typeNoNo
      Number of engraving charactersNoNo
      R-Chamfered rectangular positionNoNo
      C-Chamfered positionNoNo
      With/without gas release shapeYesYes
      Shape typeGas releaseGas release
      TrimmingNormalNormal

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Dégagement de gaz »