Goupilles de retour

Selection Support: Components For Ejector Space

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Shape type
t (Head thickness)(mm)
Head squareness
D dimension tolerance
D (Shaft diameter)(mm)
Material

    Goupilles de rappel / acier / trempé

      Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable

        Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable / avec trou taraudé

          Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable / avec trou noyé

            Goupilles de rappel / acier / longueur configurable / avec trou taraudé

            Marque

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Série du produit

            Goupilles de rappel / acier / trempé

            Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable

            Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable / avec trou taraudé

            Goupilles de rappel / acier / trempé / longueur configurable / avec trou noyé

            Goupilles de rappel / acier / longueur configurable / avec trou taraudé

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            à partir de

            -

            -

            -

            -

            -

            Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis Devis Devis
            Shape typeStandardStandardWith tapped noseWith counterboreWith both sides tapped
            t (Head thickness)(mm)4 ~ 84 ~ 104 ~ 1088
            Head squareness0.1 / 0.050.1 / 0.02 / 0.050.1 / 0.02 / 0.050.10.1
            D dimension toleranceDf6Df6Df6Df6 / De7-0.1/-0.3
            D (Shaft diameter)(mm)8 ~ 508 ~ 508 ~ 5015 ~ 3525 ~ 40
            MaterialSUJ2SUJ2SUJ2SUJ2S45C

            Loading...

            1. 1

            Catégories relatives à « Goupilles de retour »