Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.74 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 31.45 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.21 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.18 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 29.22 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.03 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 10.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale | Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / rainure carrée en haut | Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / fixation en bas | Plaques de retenue pour ressort à gaz / alignement vertical / rainure forme spéciale en bas | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 11.41 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.74 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.41 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | Prix spécial En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 31.45 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 15.21 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 16.18 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 29.22 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 13.03 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 10.73 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours | 5 jours | Devis | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même | 14 jours |
Spécifications |
|
|
|
| ||||||
Set/single item | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 | 32 ~ 50 | 19 ~ 25 | 19 ~ 195 | 32 ~ 150 | 12 ~ 195 | 19 ~ 195 | 32 ~ 195 | 45 ~ 195 | 38 ~ 195 |
Stroke (S)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Initial load(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum load(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plate Type | - | - | F(for MGSL) / H(for MGSL) | FFC / FC19・25 / FC32~ | FSB / FSA / FSC / FSD | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | FFC / FFCA / FFS / FCM | FCQ / FCQB | FB / FBA / FBB | FT / FTP |
Gas Venting With Hose Linkage | No | - | No | No | - | - | No | - | - | - |
Mounting position (Flange shape) | - | Bottom face clamping (Square) | Bottom face clamping (Square) / Upper groove mounting (Round) | Vertical setting Type | - | - | Vertical setting Type | - | - | - |
Body Type | GSZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Fabricant
Type de données CAO