PROFILÉS DE CONSTRUCTION EN ALUMINIUM

Dans la boutique en ligne MISUMI

Industrie de l’imprimante 3D : nos profilés de construction en aluminium

La conception modulaire de nos profilés de construction en aluminium est particulièrement appréciée par nos clients dans le secteur de la fabrication d’imprimantes 3D. Lorsqu’il est utilisé, le cadre d’une imprimante 3D peut être assemblé rapidement, de manière flexible et économique. Grâce à sa conception modulaire, il n’y a pratiquement aucune limite à la forme de la construction du cadre. Grâce à un grand choix de pièces de montage pouvant être fixées ou retirées à tout moment, les profilés en aluminium permettent des modifications à court terme et des adaptations personnalisées. Grâce à l’application universelle des profilés de construction, il est également possible de réutiliser les profilés dans une autre application après le cycle de vie du produit d’une imprimante 3D. Les profilés en aluminium ont une grande résistance à la corrosion. Par rapport aux constructions métalliques classiques, cette caractéristique en fait un produit nécessitant peu d’entretien. Ils ont également une durée de vie plus longue, ce qui leur confère une grande valeur en tant que matériau de construction.

Grâce à leur conception modulaire, leur facilité de montage et de démontage, leur réutilisation, leur légèreté et leur résistance à la corrosion, les profilés en aluminium – également appelés profilés de construction extrudés – ne conviennent pas seulement à l’industrie de l’impression 3D. Ils sont également utilisés dans la construction d’installations et de machines, le bâtiment, l’industrie du bureau et du meuble, et même dans les applications de stockage et de transport. Les profilés en aluminium peuvent être utilisés pour une large gamme d’applications, telles que les cadres, les équipements industriels, les usines de production, les établis, ainsi que dans le domaine de la sécurité au travail.

Exemple d’application : imprimantes 3D

L’application présentée d’une imprimante 3D de notre partenaire CR-3D est constituée à 83 % de composants de la boutique en ligne MISUMI.

Le cadre de l’imprimante 3D se compose exclusivement de nos profilés de construction et de nos accessoires de profilés, tels que les blocs coulissants, les poignées et les plaques d’extrémités. La légèreté et la rigidité de nos profilés de construction en aluminium contribuent à de bons résultats d’impression, au faible poids total de l’imprimante 3D et donc à une excellente mobilité.

Regardez les composants utilisés dans le modèle 3D.

Imprimante 3D de Christian Reil utilisant des pièces MISUMI

L'imprimante 3D C1 de CR-3D est un modèle par dépôt de fil fondu (FFF), qui satisfait aux exigences les plus pointues.

La série C se distingue par un design compact et une vitesse d'impression ultra rapide dans un espace de 320 x 250 x 350 mm. L'imprimante dernier cri CoreXY MotionSystem assure une faible masse en mouvement et des déplacements à faible vibration de la double buse d'impression. Le poids de la tête d'impression a encore été réduit grâce au système d'extrusion Bowden. L'interface utilisateur, un écran 7", est d'utilisation intuitive, et le paramétrage très simple fournit des informations détaillées sur le statut. Le dispositif convivial est également doté d'un détecteur de filament et d'une mesure de surface d'impression automatique avant impression de sorte que rien ne fait obstacle à la sécurité et à la fiabilité de la machine.

Télécharger la liste des pièces détachées ici.

Supports de systèmes de Rittal pour les unités de contrôle des imprimantes 3D

System-Racks von Rittal

Dans la boutique en ligne MISUMI, vous trouverez le portefeuille complet de boîtiers de commande et de supports de systèmes pour la construction d’imprimantes 3D. Le portefeuille comprend aussi bien des petits boîtiers en aluminium pouvant abriter la commande de petites imprimantes 3D que des grandes armoires de commande pour les unités d’impression 3D à commande centrale.

 

Avec Rittal, fabricant leader dans la construction de boîtiers et partenaire de conception pour des systèmes de contrôle complets, nous proposons une gamme complète de supports et de boîtiers pour les systèmes de contrôle industriels.

.

Possibilités de configuration des profilés de construction en aluminium

Les profilés de construction en aluminium sont des composants populaires et fréquemment utilisés dans un large éventail d’applications. En raison de leur polyvalence, il est particulièrement important de pouvoir adapter le matériel précisément à l’application respective. Grâce à notre configurateur, cela est possible dans notre boutique en ligne sans que les composants dont vous avez besoin soient traités comme du sur-mesure :

  • Options de configuration sur mesure : largeur 10 - 120 mm, longueur jusqu’à 4000 mm
  • Différents modèles et dimensions de rainures : 1 - 10 rainures, différentes largeurs de rainures
  • Différentes formes de profil et dimensions de section : carré, rectangulaire, triangulaire, en forme de L, courbé, avec angle ou rayon
  • De nombreux alliages d’aluminium : Série 6000 en duretés T5/T6
  • Finition de surface de haute qualité : anodisé clair ou noir, laqué jaune or, usinage de précision sur les deux faces
  • Gamme complète d’accessoires pour les profilés de construction : connecteurs aveugles, supports d’angle, etc.

Profilés de construction MISUMI

  • Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm
    Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm
  • Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm
    Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm
  • Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm
    Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm

Profilés de construction NIC AUTOTECH

  • Châssis basique série M6, grade léger AFS-3030F
    Châssis basique série M6, grade léger AFS-3030F
  • Châssis basique série M8, grade lourd AFS-8080
    Châssis basique série M8, grade lourd AFS-8080
  • Châssis haute rigidité série H10 AFS-50200H
    Châssis haute rigidité série H10 AFS-50200H