Accouplements d’arbres
MISUMI offre une variété d'accouplements d'arbres et de joints d'arbres pour de nombreux domaines d'application. La gamme comprend entre autres, des accouplements à lamelles, des accouplements Oldham, des accouplements à crabots et des accouplements rigides. Le diamètre extérieur et l'alésage du moyeu peuvent être choisis en fonction de votre application, comme par exemple des alésages d'axe avec rainure de clavette, avec fente ou jeu de serrage intégré.
Propriétés
- Diamètre : 6 mm à 95 mm
- Alésage de moyeu de 3 mm à 40 mm au choix
- Couple admissible jusqu'à 180 Nm
- Vitesse maximale autorisée jusqu'à 78000 tr / min.
les trois principaux types de la gamme
Accouplement d’arbre à entraînement magnétique TM (puissance de transfert maximale possible 0,66 kW) :
- transmission de puissance sans contact via un champ magnétique pour des applications sensibles telles que dans une exploitation avec présence de poussière
- silencieux et sans usure, car il n’y a pas de contact mécanique entre les éléments
- limite de couple automatique (0,5 Nm à D35 mm et 0,5 mm distance de couplage)
- contrôle de couple supplémentaire via une distance de couplage
- utilisation en parallèle ou 90° et des légers désalignements angulaires possibles, max. 1500 1 / min
- sens de rotation opposé
- utilisation sous vide possible
- accouplement étanches à l’eau
- pas de champ magnétique appréciable á une distance de plus de 50mm
- plage d’utilisation entre -50 °C et +60 °C
- force magnétique stable dans la plage de 1% pendant plus de 100 ans
- séparation spatiale absolue possible entre deux composants
Accouplement à chaîne (puissance de transmission maximale possible 2370 kW.) :
- Transmission de puissance sans contact via un champ magnétique
- Aucun élément de contact, donc sans usure et avec un fonctionnement silencieux
- Limite de couple automatique (0,5 Nm à D35 mm et 0,5 mm de distance de couplage)
- Contrôle de couple supplémentaire via une distance de couplage
- Utilisation parallèle ou à 90° (même avec des légers désalignements angulaires), max. 1500 1 / min sens inverse de rotation
- Utilisation sous vide possible
- Absolument étanche à l’eau
- Séparation spatiale absolue possible entre deux composants
Accouplements à disques pour servomoteurs (puissance de transmission maximale possible 180kW) :
- Pour des applications exigentes tels que l’exploitation avec présence de poussière grâce à une transmission de la force sans contact via un champ magnétique
- Fonctionnement silencieux et sans usure, car il n’y a pas de contact mécanique entre les éléments
- Limite de couple automatique (0,5 Nm à D35 mm et 0,5 mm de distance de couplage)
- Contrôle de couple supplémentaire via une distance de couplage
- Utilisation en parallèle ou 90° et des légers désalignements angulaires possibles
- Utilisation sans problème sous vide
- Résistance à l'eau optimale
- Utilisation possible dans une large gamme de température de -50 °C à +60 °C
- Plus de 100 ans de force magnétique stable dans la plage de 1%
- Deux composants séparables dans l'espace, si souhaité.
Plusieurs types d'accouplements d’arbres rigide en torsion disponibles
En plus des accouplements avec amortissement de vibrations, MISUMI propose une large gamme d'accouplements d’arbres rigide en torsion. Ce type d'accouplement permet des minimes torsions et peut être utilisé dans de petits angles.
Accouplement d’arbre en version plastique
En plus des versions traditionnelles en métal, MISUMI offre des accouplements en plastique. Cet accouplement d’arbre a un prix réduit et est parfaitement adapté pour les applications à faible couple comme par exemple, pour des instruments de mesure et des potentiomètres, nécessitant un faible couple.
Exemple d'application d'accouplement d’arbre avec potentiomètre :
- A ne pas traiter comme des pièces métalliques. Les accouplements sont très fiables pour les applications avec de faibles charges. Ils conviennent pour des appareils de mesure du débit et d’autres appareils de mesure.
- Évitez des flexions et tensions excessives lors de l'installation. Respectez les limites de couple de serrage des vis de fixation. (Un dépassement du couple de serrage admissible rompt le plastique !)
- Les accouplements montrent une durée de vie prévue de 10 ans et 10^8 révolutions dans les tests de chauffage respectant des valeurs de couple et de décalage admissibles.
Accouplements à chaîne / accouplement d'arbre
L’accouplement à chaîne est conçu pour une utilisation avec des chaînes à rouleaux et des pignons à chaîne double-face. Il assure des couples élevés et donc un transfert efficace.
Dans cet accouplement spécial, l'arbre est facilement fixé par serrage de l'écrou. Ce couplage est parfaitement adapté pour des charges axiales.
Accouplement Oldham
Dans un accouplement Oldham, le moyeu et la bague sont facilement séparables. Une installation simple est ainsi assurée.
Vidéo - Introduction aux accouplements (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.