Ingénierie.
La manière RAPiD.
Gagnez jusqu’à 30 % de temps sur vos travaux de conception technique grâce à RAPiD Design
Compatible avec:
En raison des conditions d'approvisionnement mondiales, les délais de livraison évoluent rapidement. Passer votre commande est le seul moyen de garantir votre délai de livraison. Si vous avez besoin de pièces plus rapidement, n'hésitez pas à consulter nos produits alternatifs. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.
RAPiD Design est une bibliothèque de composants CAO 3D qui permet aux ingénieurs de sélectionner des pièces, de générer des modèles CAO et d’obtenir des devis directement depuis leur environnement CAO.
* uniquement pour SOLIDWORKS
Trouvez des composants configurables MISUMI et tiers via la bibliothèque de produits intégrée.
Ajustez les dimensions et les spécifications de manière intuitive. Importez directement les pièces ajustées, y compris la référence générée automatiquement.
Mettez à jour les paramètres dans votre environnement CAO — les références sont mises à jour automatiquement.
Devis groupés des pièces de dessin et importation automatisée des références meviy dans la nomenclature interne.
Vérifiez instantanément le prix, le délai de livraison et les spécifications.
Ajoutez des articles ou des nomenclatures complètes directement à votre panier MISUMI.
Contactez notre équipe technique pour obtenir de l’aide.
Découvrez comment tirer le meilleur parti de RAPiD Design.
Le module complémentaire RAPiD Design est une extension pour SOLIDWORKS et Inventor qui permet une configuration rapide et simple de composants techniques. Il aide les utilisateurs à planifier et à visualiser efficacement chaque composant, puis à les intégrer directement dans leurs processus de conception.
RAPiD Design s’adresse aux ingénieurs concepteurs et aux ingénieurs de développement, ainsi qu’aux responsables des achats techniques dans le domaine de l’ingénierie mécanique, dans un large éventail de secteurs.
Oui, le module complémentaire doit être installé une seule fois. L’installation est rapide et facile à l’aide d’un fichier d’installation, comme pour toute installation standard. Une fois installé, le module complémentaire est immédiatement prêt à l’emploi.
Non, ce module complémentaire ne fonctionne correctement qu’avec des logiciels de CAO.
Le module complémentaire RAPiD Design est entièrement gratuit et ne nécessite qu’une seule inscription chez MISUMI.
meviy est un service de fabrication à la demande basé sur l’intelligence artificielle qui fournit instantanément des prix et des délais de livraison à partir de données CAO, ce qui élimine le besoin de plans et les longs processus de devis.
| ☑️ Liste de vérification | Détails |
|---|---|
| Logiciels de CAO pris en charge | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 ou les versions précédentes |
| Système d’exploitation | Windows 10 ou 11 (64 bits) |
| CPU | 2,5 GHz ou plus |
| Mémoire | 16 Go de RAM ou plus |
| Carte graphique | 2 Go VRAM ou plus |
| Stockage | Au moins 5 Go d’espace libre |
| Réseau | Connexion Internet requise |
À condition que votre système réponde aux exigences du logiciel de CAO pris en charge, RAPiD Design peut être installé et utilisé sur cet appareil.