Convoyeurs à rouleaux
Les convoyeurs à rouleaux sont un composant élémentaire de nombreux systèmes de convoyage. Des dispositions individuelles en fonction du lieu et du type d’utilisation sont nécessaires pour optimiser le transport en conditions spéciales des pièces. Outre les convoyeurs à rouleaux, des plaques à rouleaux et des goulottes à rouleaux miniatures sont également disponibles pour la réalisation de constructions de convoyeurs complexes.
Convoyeurs à rouleaux avec longueurs configurables
On peut configurer les spécifications de chaque modèle de convoyeur à rouleaux d’un diamètre de 19 mm. Des longueurs de convoyeur à rouleaux allant de 120 à 960 mm sont disponibles ; le nombre de rouleaux varie entre 6 et 48 en fonction de la longueur et de la distance entre les rouleaux. La largeur peut être ajustée de 113 à 513 mm. Les rouleaux, les roulements et les châssis sont en acier.
Les convoyeurs à rouleaux de 28 mm et 38 mm de diamètre offrent des options de configuration similaires.
Options de convoyeur à rouleaux
Une large gamme d’options faciles à ajouter est disponible pour chaque convoyeur à rouleaux.
- Les convoyeurs à rouleaux peuvent être percés pour accueillir un support.
- Rails de guidage du convoyeur à bande, simple et double face
- Des supports de montage peuvent être ajoutés aux guides du convoyeur à rouleaux. Les vis de fixation et les écrous (M10) sont inclus dans la livraison. Les pièces livrées sont démontées.
- Convoyeurs à bande, une ou deux unités par convoyeur à rouleaux
Plaques à rouleaux miniatures - frottement et inclinaison minimaux
Cette variété de convoyeurs à rouleaux est constituée de rouleaux de petit diamètre et à faible frottement. Ceci permet le convoyage des marchandises avec un frottement minimal.
Les différences de hauteur entre les convoyeurs à rouleaux peuvent être facilement gérées sans avoir besoin de grandes inclinaisons, protégeant ainsi le produit convoyé.

Convoyeur à rouleaux en plastique
En plus des convoyeurs à rouleaux métalliques, MISUMI propose également des modèles en plastique. Ceux-ci permettent d’installer des rails de guidage supplémentaires des deux côtés du convoyeur à rouleaux.