Guides linéaires
Un guidage linéaire est l’une des composantes centrales en technologie linéaire. En raison des nombreuses applications de la technologie linéaire, MISUMI offre plusieurs versions de guidages linéaires pour répondre de manière optimale aux différentes exigences du génie mécanique.
Guidage linéaire miniaturisé
Le guidage linéaire miniaturisé représente la version la plus petite existante. Nos chariots de guidage sont disponibles dans différentes longueurs : courte, standard, longue et super longue. Les matériaux, longueurs et largeurs configurables au choix, sont idéaux pour les besoins de la miniaturisation.
Ces composants sont disponibles en acier inoxydable et en acier au carbone. Le nombre de chariots de guidage (1 ou 2) des guidages miniaturisés peut également être défini. Les alésages pour broches cylindriques sont disponibles en option.
Le degré de précision peut être en outre choisi. En fonction de l'application, une variété de matériaux différents est disponible, tels que l'acier au carbone pour les applications standard et l'acier inoxydable pour les applications avec des exigences hygiéniques.
De plus, les billes sont protégées contre les chutes : les chariots de guidages sur rail profilé en miniature sont équipés de dispositifs de retenu des billes en fil d’acier. Cela permet, le cas échéant, le démontage du chariot et du rail.
Guidages linéaires résistants à la chaleur
In systems with heat generation, a heat-resistant linear guide is required for smooth operation. MISUMI offers the optimal solution for this special requirement: The heat-resistant linear guide, like all the other guides, is available in numerous specifications, providing the full benefit for this particular field of activity.
Réalisation résistante à la température:
- les versions standards peuvent être utilisées pour des températures comprises entre -20 °C et 80 °C
- les versions résistantes à la chaleur peuvent aussi être utilisées dans des environnements extrêmement chauds allant jusqu'à 150 °C
Pour les applications avec forte présence de poussière
Dans des conditions particulièrement poussiéreuses, l'utilisation d'un guidage linéaire protégé contre la poussière est nécessaire afin de garantir une longue durée de fonctionnement. Les chariots de guidage doublement scellés sont ainsi hermétiques. . Ainsi, les corps étrangers ne peuvent pas pénétrer dans les pièces et restreindre les fonctions ou bien accélérer leur usure. Attention : le guidage linéaire résistant à la poussière ne peut pas être utilisé dans des zones avec des poussières chaudes.
Tables et guidages à roulements croisés
Il existe différents types d'alésages dans notre gamme pour les tables à roulements croisés et les guidages à roulements croisés de MISUMI :
- trou taraudé
- trous fraisés
- trous de fixation de table classiques
Lubrifiant spécial
L’unité de lubrification MX permet le bon fonctionnement à long terme et sans entretien des guidages linéaires. Le système de lubrification respectueux de l’environnement et propre, assure une performance durable et réduit les coûts de maintenance et les dommages; les parties à billes ne nécessitent pas de lubrification. MISUMI offre un un plus pour les guidages linéaires miniaturisés : filetés ou avec trous, sans changement de prix ou de délais de livraison significatifs.
Revêtement LTBC résistant à la corrosion disponible
- Épaisseur : 1 μm -2 μm
- Haute résistance à la corrosion
- Aucun changement dans les propriétés du matériau
- Très résistant à la délamination
- Pas de reflets de lumière
- Convient pour les applications dans lesquelles les composants entrent en contact avec l'eau ou des détergents
Vidéo - Introduction aux guidages linéaires (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.