Supports d'arbres
MISUMI dispose d’un large portefeuille de supports d’arbre avec des pièces usinées ou coulées avec précision. Les pièces de précision sont offertes à des prix inférieurs par rapport aux pièces usinées. Les pièces coulées avec précision ont une surface légèrement granuleuse. Ils sont toutefois fabriqués selon les dimensions exactes mentionnées dans le catalogue
Des supports d’arbres configurables
Les supports d'arbre de MISUMI offrent une qualité et une précision absolue. MISUMI donne une grande liberté en ce qui concerne la conception de ces pièces, pour pouvoir ainsi les adapter à des utilisations personnalisées.
La forme du support d'arbre peut être sélectionnée comme l'un des nombreux composants. On a ici le choix entre les versions à bride, en T et en L, mais aussi en forme de bloc ou une version ronde. On peut en plus choisir entre plusieurs types de fixation : une vis de fixation, une fente latérale, avec charnière ou à deux-pièces fendue. Le diamètre de l'alésage peut être redimensionné entre la valeur de 3 et 50. On peut également choisir le matériau du support d'arbre. L'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium sont ici au choix. La surface du support d'arbre peut aussi être traitée : brunissage, nickelé chimiquement, anodisé noir ou anodisé clair. Avec les fonctionnalités de type bride, on peut choisir entre une douille longue, un montage arrière et une version avec rainure, en plus de la version standard. Le procédé de montage est basé sur la version de bloc et décrit soit un contre-alésage de la surface supérieure, soit un perçage latéral à travers un trou ou un taraudage fileté inférieur. En ce qui concerne le type de bride, on peut également déterminer l'épaisseur de paroi. Ceci permet d'avoir le choix entre une version à paroi épaisse et une version standard. Si on le souhaite, un alésage de goupille cylindrique et un levier de serrage peuvent également être fournis.
Arbre en mécanique
Un arbre est un élément de machine en forme de tige qui est utilisé dans la transmission du couple et des mouvements de rotation. Contrairement aux axes qui ont une fonction de support pur ou de palier, l'arbre transmet un couple.
Supports d'arbre MISUMI
Les supports d'arbre MISUMI sont disponibles en version usinée et moulée. Les produits moulés sont proposés à des prix inférieurs à ceux des produits usinés. Les supports d'arbre moulés de précision présentent une légère pente de déformation et une surface granuleuse, mais sont exactement fabriqués aux dimensions indiquées dans le catalogue.
Vidéo - Introduction titulaire roulement bloc / d'arbre (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.