L'imprimante 3D C1 de CR-3D est un modèle par dépôt de fil fondu (FFF), qui satisfait aux exigences les plus pointues.
La série C se distingue par un design compact et une vitesse d'impression ultra rapide dans un espace de 320 x 250 x 350 mm. L'imprimante dernier cri CoreXY MotionSystem assure une faible masse en mouvement et des déplacements à faible vibration de la double buse d'impression. Le poids de la tête d'impression a encore été réduit grâce au système d'extrusion Bowden. L'interface utilisateur, un écran 7", est d'utilisation intuitive, et le paramétrage très simple fournit des informations détaillées sur le statut. Le dispositif convivial est également doté d'un détecteur de filament et d'une mesure de surface d'impression automatique avant impression de sorte que rien ne fait obstacle à la sécurité et à la fiabilité de la machine.