Courroie crantée / L / PUR, caoutchouc / fibre de verre, acier / KATAYAMA CHAIN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Courroie crantée / L / PUR, caoutchouc / fibre de verre, acier / KATAYAMA CHAIN
Light and capable of high-speed rotation compared with chain transmission. Lubrication not required. Low-noise and clean transmission.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBU187L050

Référence pièce
TBU187L050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.49 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Forme de la courroie L Largeur nominale W (mm)(mm) 12.7
Largeur nominale W (pouce) 0.5 Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire Couple de transmission Transmission de couple standard
Largeur nominale de la courroie(mm) 476 Nombre de dents 50

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / L / PUR, caoutchouc / fibre de verre, acier / KATAYAMA CHAIN , le numéro d'article est le suivant: TBU187L050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBU187L050.

Assistance technique