Grand support élevé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM-215
HM-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Charge de portée max.
(N)

216.90 €

1 6 jours 1021634,001 à 60,0005454000

254.60 €

1 10 jours 1024260.001–7474000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de montage Type de forme de montage Type à montage en caoutchouc Volant de réglage de la hauteur Disponible
Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Matériau du corps Acier
Traitement de surface du corps principal Autre Matériau caoutchouc inférieur Caoutchouc chloroprène Longueur de vis L1(mm) 150
Réglage de la hauteur L2(mm) 20 Hauteur du corps h(mm) 74 Filetage nominal M(mm) 30
Propriétés Standard / Performance antivibrations Détails du traitement de surface Peinture à l'acide phtalique

Assistance technique