Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS16L |
TS16R |
TS21LL |
TS21LR |
TS21SL |
TS21SR |
TS24L |
TS24R |
TS71L |
TS71R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre du trou (mm) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 135 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290424 | 302-1831 | 32 | ||
9.10 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 135 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290431 | 302-1840 | 32 | ||
17.86 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 217 | 2.0 | Rondelle plate : 3.8 / rondelle L : 3.3 | Avec mécanisme d'arrêt simple (centre) | 4989999290363 | 302-1777 | 128 | ||
17.86 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 217 | 2.0 | Rondelle plate : 3.8 / rondelle L : 3.3 | Avec mécanisme d'arrêt simple (centre) | 4989999290370 | 302-1785 | 128 | ||
12.40 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 121 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | Avec mécanisme d'arrêt simple (centre) | 4989999290448 | 302-1858 | 50 | ||
12.40 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 121 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | Avec mécanisme d'arrêt simple (centre) | 4989999290455 | 302-1866 | 50 | ||
8.65 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 100 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290462 | 302-1874 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 100 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290479 | 302-1882 | 20 | ||
12.31 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 150 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290400 | 302-1815 | 40 | ||
12.31 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 150 | 1.6 | Rondelle plate : 3.6 / rondelle L : 3.3 | - | 4989999290417 | 302-1823 | 40 |
Loading...
Direction de montage | Ouverture vers le haut / ouverture vers le haut / ouverture vers l'avant | Type à étai | Rotation | Type rotation | Rabat |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Libération de la butée | NA | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Traitement de surface | Placage au chrome | Nombre de trous | Rondelle plate : 2 / rondelle L : 2 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Longueur totale(mm)
Épaisseur(mm)
Diamètre du trou(mm)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles