Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B221070
Référence pièce
|
---|
B221070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 70 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 10 | 4989999061888 | 159-9101 | 473 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B221070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B221070.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Type de filetage
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B230410 |
B230416 |
B230425 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
12.15 € | 65 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 10 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 65 | 4989999062519 | 160-0257 | 107.25 | ||
12.15 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 16 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 60 | 4989999062540 | 160-0281 | 127.2 | ||
9.42 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 25 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 55 | 4989999062571 | 160-0435 | 165 |