Insert Tangless gros filet, système métrique, verrouillage (Numéros de référence)

Insert Tangless gros filet, système métrique, verrouillage
  • Remise sur volume
A tangless insert with a function that prevents loosening. The center of this material is hexagonal shaped to prevent loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TLM-M2.5X0.45-1D
2TLM-M2.5X0.45-1.5D
2TLM-M2.5X0.45-2D
2TLM-M3X0.5-1D
2TLM-M3X0.5-1.5D
2TLM-M3X0.5-2D
2TLM-M4X0.7-1D
2TLM-M4X0.7-1.5D
2TLM-M4X0.7-2D
2TLM-M5X0.8-1D
2TLM-M5X0.8-1.5D
2TLM-M5X0.8-2D
2TLM-M6X1.0-1D
2TLM-M6X1.0-1.5D
2TLM-M6X1.0-2D
2TLM-M8X1.25-1D
2TLM-M8X1.25-1.5D
2TLM-M8X1.25-2D
2TLM-M10X1.5-1D
2TLM-M10X1.5-1.5D
2TLM-M10X1.5-2D
2TLM-M12X1.75-1D
2TLM-M12X1.75-1.5D
2TLM-M12X1.75-2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis
(mm)
Longueur nominale Pas
(mm)

0.56 €

50 Disponible 9 jours 102.51D0.45

0.62 €

50 Disponible 9 jours 102.51.5D0.45

0.62 €

50 Disponible 9 jours 102.52D0.45

0.56 €

50 Disponible 9 jours 1031D0.5

0.62 €

1 Disponible 5 jours 1031.5D0.5

0.62 €

1 Disponible 5 jours 1032D0.5

0.56 €

1 Disponible 5 jours 1041D0.7

0.62 €

1 Disponible 5 jours 1041.5D0.7

0.65 €

50 Disponible 9 jours 1042D0.7

0.56 €

50 Disponible 9 jours 1051D0.8

0.62 €

1 Disponible 5 jours 1051.5D0.8

0.71 €

50 Disponible Jour même

Stock

1052D0.8

0.56 €

1 Disponible 5 jours 1061D1.0

0.62 €

1 Disponible 5 jours 1061.5D1.0

0.65 €

50 Disponible 9 jours 1062D1.0

0.68 €

50 Disponible 9 jours 1081D1.25

0.72 €

50 Disponible 9 jours 1081.5D1.25

0.75 €

50 Disponible 9 jours 1082D1.25

0.78 €

50 Disponible 9 jours 10101D1.5

0.81 €

50 Disponible 9 jours 10101.5D1.5

0.87 €

50 Disponible 9 jours 10102D1.5

1.10 €

50 Disponible 9 jours 10121D1.75

1.14 €

50 Disponible 9 jours 10121.5D1.75

1.17 €

50 Disponible 9 jours 10122D1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tangless Application Métal léger / Fonte / Résine générale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à vis Filetage métrique (gros) Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication / En lien avec les produits informatiques / Associé à l'aérospatiale / Automobile / Matériel roulant / Navigation / Transport Quantité par paquet 50 pièces

Assistance technique