Bouton moleté en laiton (fendu / à embase) NB-B-SR / NB-B-R (Numéros de référence)

Bouton moleté en laiton (fendu / à embase) NB-B-SR / NB-B-R
[Nominal thread (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-204BB-R
NB-204BB-SR
NB-204IB-R
NB-204IB-SR
NB-206BB-R
NB-206BB-SR
NB-206IB-R
NB-206IB-SR
NB-208BB-R
NB-208BB-SR
NB-208IB-R
NB-208IB-SR
NB-210BB-R
NB-210BB-SR
NB-210IB-R
NB-210IB-SR
NB-212BB-R
NB-212BB-SR
NB-212IB-R
NB-212IB-SR
NB-306BB-R
NB-306BB-SR
NB-306IB-R
NB-306IB-SR
NB-306PB-R
NB-306PB-SR
NB-308BB-R
NB-308BB-SR
NB-308IB-R
NB-308IB-SR
NB-308PB-R
NB-308PB-SR
NB-310BB-R
NB-310BB-SR
NB-310IB-R
NB-310IB-SR
NB-310PB-R
NB-310PB-SR
NB-312BB-R
NB-312BB-SR
NB-312IB-R
NB-312IB-SR
NB-312PB-R
NB-312PB-SR
NB-315BB-R
NB-315BB-SR
NB-315IB-R
NB-315IB-SR
NB-315PB-R
NB-315PB-SR
NB-318BB-R
NB-318BB-SR
NB-318IB-R
NB-318IB-SR
NB-318PB-R
NB-318PB-SR
NB-320BB-R
NB-320BB-SR
NB-320IB-R
NB-320IB-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

1.17 €

50 13 jours 102.6467Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.17 €

50 13 jours 102.6467Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.32 €

50 13 jours 102.6787Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.34 €

50 13 jours 102.6787Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.20 €

50 13 jours 102.6667Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.20 €

50 13 jours 102.6667Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.38 €

50 13 jours 102.6687Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.40 €

50 13 jours 102.6687Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.23 €

50 13 jours 102.6867Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.24 €

50 13 jours 102.6867Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.45 €

50 13 jours 102.6887Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.45 €

50 13 jours 102.6887Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.26 €

50 13 jours 102.6-67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.26 €

50 13 jours 102.6-67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.51 €

50 13 jours 102.6-87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.53 €

50 13 jours 102.6-87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.32 €

50 13 jours 102.61267Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.32 €

50 13 jours 102.61267Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.56 €

50 13 jours 102.61287Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.56 €

50 13 jours 102.61287Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.20 €

50 13 jours 103667Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.20 €

50 13 jours 103667Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.40 €

50 13 jours 103787Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.42 €

50 13 jours 103787Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.54 €

50 13 jours 1037108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.19 €

50 13 jours 1037108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.23 €

50 13 jours 103867Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.23 €

50 13 jours 103867Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.45 €

50 13 jours 103887Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.46 €

50 13 jours 103887Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.57 €

50 13 jours 1038108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.59 €

50 13 jours 1038108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.26 €

50 13 jours 103-67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.26 €

50 13 jours 103-67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.51 €

50 13 jours 103-87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.53 €

50 13 jours 103-87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.65 €

50 13 jours 103-108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.68 €

50 13 jours 103-108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.29 €

50 13 jours 1031267Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.29 €

50 13 jours 1031267Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.56 €

50 13 jours 1031287Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.56 €

50 13 jours 1031287Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.73 €

50 13 jours 10312108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.74 €

50 13 jours 10312108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.34 €

50 13 jours 1031567Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.34 €

50 13 jours 1031567Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.60 €

50 13 jours 1031587Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.60 €

50 13 jours 1031587Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.77 €

50 13 jours 10315108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.82 €

50 13 jours 10315108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.38 €

50 13 jours 1031867Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.38 €

50 13 jours 1031867Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.68 €

50 13 jours 1031887Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.70 €

50 13 jours 1031887Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.90 €

50 13 jours 10318108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.91 €

50 13 jours 10318108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.42 €

50 13 jours 103-67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.42 €

50 13 jours 103-67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

1.74 €

50 13 jours 103-87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

1.76 €

50 13 jours 103-87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel
Forme du trou de montage Négatif FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle intégrée
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD)

Assistance technique