Bouton moleté en laiton (tête basse) NB-GC-SR / NB-GC-R (Numéros de référence)

Bouton moleté en laiton (tête basse) NB-GC-SR / NB-GC-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-306OGC-R
NB-306OGC-SR
NB-306PGC-R
NB-306PGC-SR
NB-308OGC-R
NB-308OGC-SR
NB-308PGC-R
NB-308PGC-SR
NB-310OGC-R
NB-310OGC-SR
NB-310PGC-R
NB-310PGC-SR
NB-312OGC-R
NB-312OGC-SR
NB-312PGC-R
NB-312PGC-SR
NB-315OGC-R
NB-315OGC-SR
NB-315PGC-R
NB-315PGC-SR
NB-318OGC-R
NB-318OGC-SR
NB-318PGC-R
NB-318PGC-SR
NB-320OGC-R
NB-320OGC-SR
NB-320PGC-R
NB-320PGC-SR
NB-408OGC-R
NB-408OGC-SR
NB-408PGC-R
NB-408PGC-SR
NB-408UGC-R
NB-408UGC-SR
NB-408VGC-R
NB-408VGC-SR
NB-410OGC-R
NB-410OGC-SR
NB-410PGC-R
NB-410PGC-SR
NB-410UGC-R
NB-410UGC-SR
NB-410VGC-R
NB-410VGC-SR
NB-412OGC-R
NB-412OGC-SR
NB-412PGC-R
NB-412PGC-SR
NB-412UGC-R
NB-412UGC-SR
NB-412VGC-R
NB-412VGC-SR
NB-415OGC-R
NB-415OGC-SR
NB-415PGC-R
NB-415PGC-SR
NB-415UGC-R
NB-415UGC-SR
NB-415VGC-R
NB-415VGC-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.07 €

50 13 jours 1036103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.10 €

50 13 jours 1036103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.19 €

50 13 jours 1036105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.23 €

50 13 jours 1036105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.10 €

50 13 jours 1038103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.12 €

50 13 jours 1038103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.27 €

50 13 jours 1038105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.30 €

50 13 jours 1038105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.19 €

50 13 jours 103-103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.21 €

50 13 jours 103-103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.32 €

50 13 jours 103-105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.33 €

50 13 jours 103-105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.27 €

50 13 jours 10312103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.30 €

50 13 jours 10312103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.46 €

50 13 jours 10312105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.47 €

50 13 jours 10312105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.43 €

50 13 jours 10315103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.46 €

50 13 jours 10315103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.60 €

50 13 jours 10315105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.63 €

50 13 jours 10315105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.58 €

50 13 jours 10318103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.63 €

50 13 jours 10318103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.75 €

50 13 jours 10318105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.80 €

50 13 jours 10318105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.72 €

50 13 jours 103-103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.74 €

50 13 jours 103-103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.85 €

50 13 jours 103-105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.86 €

50 13 jours 103-105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.23 €

50 13 jours 1048103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.26 €

50 13 jours 1048103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.35 €

50 13 jours 1048105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.38 €

50 13 jours 1048105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.41 €

50 13 jours 1048123Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.46 €

50 13 jours 1048123Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.63 €

50 13 jours 1048125Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.66 €

50 13 jours 1048125Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.32 €

50 13 jours 104-103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.33 €

50 13 jours 104-103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.43 €

50 13 jours 104-105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.46 €

50 13 jours 104-105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.52 €

50 13 jours 104-123Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.55 €

50 13 jours 104-123Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.72 €

50 13 jours 104-125Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.75 €

50 13 jours 104-125Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.40 €

50 13 jours 10412103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.43 €

50 13 jours 10412103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.57 €

50 13 jours 10412105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.60 €

50 13 jours 10412105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.69 €

50 13 jours 10412123Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.74 €

50 13 jours 10412123Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.89 €

50 13 jours 10412125Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.93 €

50 13 jours 10412125Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.55 €

50 13 jours 10415103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.58 €

50 13 jours 10415103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.72 €

50 13 jours 10415105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.75 €

50 13 jours 10415105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.85 €

50 13 jours 10415123Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.88 €

50 13 jours 10415123Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.05 €

50 13 jours 10415125Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.08 €

50 16 jours 10415125Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage chrome
Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle intégrée
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Polissage au feutre

Assistance technique