Bouton moleté en laiton (tête basse) NB-GB / GB-NB / GB-SR / GB-R (Numéros de référence)

Bouton moleté en laiton (tête basse) NB-GB / GB-NB / GB-SR / GB-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-306OGB
NB-306OGB-NB
NB-306OGB-R
NB-306OGB-SR
NB-306PGB
NB-306PGB-NB
NB-306PGB-R
NB-306PGB-SR
NB-308OGB
NB-308OGB-NB
NB-308OGB-R
NB-308OGB-SR
NB-308PGB
NB-308PGB-NB
NB-308PGB-R
NB-308PGB-SR
NB-310OGB
NB-310OGB-NB
NB-310OGB-R
NB-310OGB-SR
NB-310PGB
NB-310PGB-NB
NB-310PGB-R
NB-310PGB-SR
NB-312OGB
NB-312OGB-NB
NB-312OGB-R
NB-312OGB-SR
NB-312PGB
NB-312PGB-NB
NB-312PGB-R
NB-312PGB-SR
NB-315OGB
NB-315OGB-NB
NB-315OGB-R
NB-315OGB-SR
NB-315PGB
NB-315PGB-NB
NB-315PGB-R
NB-315PGB-SR
NB-318OGB
NB-318OGB-NB
NB-318OGB-R
NB-318OGB-SR
NB-318PGB
NB-318PGB-NB
NB-318PGB-R
NB-318PGB-SR
NB-320OGB
NB-320OGB-NB
NB-320OGB-R
NB-320OGB-SR
NB-320PGB
NB-320PGB-NB
NB-320PGB-R
NB-320PGB-SR
NB-408OGB
NB-408OGB-NB
NB-408OGB-R
NB-408OGB-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Forme supplémentaire Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.57 €

50 13 jours 1036Standard103Sans rondelle

2.72 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.91 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.96 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.65 €

50 13 jours 1036Standard105Sans rondelle

2.82 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.00 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.03 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.60 €

50 13 jours 1038Standard103Sans rondelle

2.75 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.96 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.97 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.69 €

50 13 jours 1038Standard105Sans rondelle

2.83 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.03 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.07 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.65 €

50 13 jours 103-Standard103Sans rondelle

2.79 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.00 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.02 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.72 €

50 13 jours 103-Standard105Sans rondelle

2.88 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.07 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.10 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.75 €

50 13 jours 10312Standard103Sans rondelle

2.89 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.10 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.13 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.83 €

50 13 jours 10312Standard105Sans rondelle

2.97 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.19 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.21 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.88 €

50 13 jours 10315Standard103Sans rondelle

3.02 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.21 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.25 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.96 €

50 13 jours 10315Standard105Sans rondelle

3.10 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.31 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.33 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.00 €

50 13 jours 10318Standard103Sans rondelle

3.14 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.35 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.38 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.08 €

50 13 jours 10318Standard105Sans rondelle

3.22 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.44 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.45 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.10 €

50 13 jours 103-Standard103Sans rondelle

3.25 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.44 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.47 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.19 €

50 13 jours 103-Standard105Sans rondelle

3.33 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.52 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.56 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée105Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.63 €

50 13 jours 1048Standard103Sans rondelle

2.82 €

50 24 jours 1048Rondelle intégrée103Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.97 €

50 13 jours 1048Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.02 €

50 13 jours 1048Rondelle intégrée103Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel noir
Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Micro noir (support nickel avec revêtement noir)

Assistance technique