Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZG413-R24AG-C2
Référence pièce
|
---|
PZG413-R24AG-C2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Distance de déplacement, axe des Z (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Option de câble | Spécifications de la position de la couverture du capteur | Logique du capteur | Spécifications de la graisse lubrifiante | Capteur de tension | Poids propre (kg) | Accessoires | Résolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,037.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | R : Type d'image miroir | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 24:24V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des Z | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Surface de platine, axe des Z | Vertical | Finitions de la surface de la table | Nickelage autocatalytique |
Capacité de charge (plage)(N) | 30.1 to 50 | Résistance à la charge(N) | 49 | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm) | 6 |
Rectitude de mouvement, broche simple(µm) | 1 | Capteur | Limite+ position de repos+proche de la position de repos | Sélection du fil(mm) | 1 |
Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 0.5 | Mouvement perdu(μm) | 1 | Jeu mécanique(μm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Table de réglage guidage linéaire à billes (PZG), le numéro d'article est le suivant: PZG413-R24AG-C2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZG413-R24AG-C2.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Longueur de la table(mm)
Largeur de la table(mm)
Distance de déplacement, axe des Z(mm)
Option de câble
Spécifications de la position de la couverture du capteur
Logique du capteur
Spécifications de la graisse lubrifiante
Capteur de tension
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PZG413-L05AG-C4 |
PZG413-L05AG-C5 |
PZG413-L05AG-C6 |
PZG413-R24AG-C3 |
PZG413-R24AG-C4 |
PZG413-R24AG-C5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques moteur / poulie | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Distance de déplacement, axe des Z (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Option de câble | Spécifications de la position de la couverture du capteur | Logique du capteur | Spécifications de la graisse lubrifiante | Capteur de tension | Poids propre (kg) | Accessoires | Résolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | L : position L | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 05:5V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquement | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
977.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 5 :Sans câble | L : position L | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 05:5V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
1,056.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémités | L : position L | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 05:5V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémités | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
1,037.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | R : Type d'image miroir | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 24:24V | 0.6 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
994.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | R : Type d'image miroir | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 24:24V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquement | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
977.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 5 :Sans câble | R : Type d'image miroir | A : Tous N.C. | Vide : graisse lubrifiante standard | 24:24V | 0.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) |