Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PMG413-R24AR-C1
Référence pièce
|
---|
PMG413-R24AR-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Résistance à la charge (N) | Vitesse max. (mm / s) | Option de câble | Précision du positionnement (chiffres) | Répétabilité du positionnement (±chiffres) | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle (μm) | Perpendicularité (course complète) (μm) | Emplacement de la couverture | Résolution | Précision mono-axe : rectitude (μm) | Précision mono-axe : distance de pas /lacet | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,933.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des XY | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Finitions de la surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Capacité de charge (plage)(N) | 50,1 à 100 |
Capteur | Limite+origine+proximité d'origine | Sélection du fil(mm) | 1 | Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : Graisse standard |
Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) | 0.5 | Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) | 1 | Précision mono-axe : contrecoup(μm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Table de réglage guidage linéaire à billes (PMG), le numéro d'article est le suivant: PMG413-R24AR-C1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMG413-R24AR-C1.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Longueur de la table(mm)
Largeur de la table(mm)
Épaisseur H de surface de platine(mm)
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Distance de déplacement, axe des Y(mm)
Résistance à la charge(N)
Option de câble
Précision du positionnement(chiffres)
Répétabilité du positionnement(±chiffres)
Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm)
Perpendicularité (course complète)(μm)
Emplacement de la couverture
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PMG413-L05AL-C3 |
PMG413-L05AL-C4 |
PMG413-L05AL-C5 |
PMG413-R24AR-C2 |
PMG413-R24AR-C3 |
PMG413-R24AR-C4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques moteur / poulie | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Résistance à la charge (N) | Vitesse max. (mm / s) | Option de câble | Précision du positionnement (chiffres) | Répétabilité du positionnement (±chiffres) | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle (μm) | Perpendicularité (course complète) (μm) | Emplacement de la couverture | Résolution | Précision mono-axe : rectitude (μm) | Précision mono-axe : distance de pas /lacet | Poids propre (kg) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,957.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,871.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement | |
1,836.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5 :Sans câble | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces | |
1,953.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,953.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,871.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement |