Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
74000162000
Référence pièce
|
---|
74000162000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130.17 € | 5 | 5 jours | 5.267 | A, B, C, E, L, S | 31.88 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 106 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 73.4 | 21 | - |
Loading...
Nombre de brins | 2 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen |
Nombre de rangées | 2 | Modèle série | BS LAMBDA | Désignation matériau | Acier au carbone (axes brunis/nickelés/douilles frittées) |
Tarif douanier — pays d'origine | JP | Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux triples TSUBAKI, style européen LAMBDA, le numéro d'article est le suivant: 74000162000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 74000162000.
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Désignation fabricant
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Longueur centrale(mm)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4000122000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.66 € | 5 | 5 jours | 2.348 | A, B, C, E, L | 19.46 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 57.8 | 3/4 | 12B-2 | 12.7 | 41.7 | 45.9 | 16.1 | 74000122000 |