Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30314-9X060
Référence pièce
|
---|
30314-9X060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Tarif douanier - pays d'origine | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.11 € | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 251000 | 276000 | 2.929 | 38 | 83 | 5.9055 | 2.5 | 1.181 | Y30314 | 1.378 | 2.756 | 30 | 30.. | 14 | 139.5 | 135 | 88 | 3 | DE | 1.496 | Acier trempé à coeur | X30314 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Oui |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système métrique, le numéro d'article est le suivant: 30314-9X060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30314-9X060.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur T(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Largeur C(mm)
Modèle série
Code d'alésage
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Tarif douanier - pays d'origine
Largeur, impérial, T(pouce)
Matériau
Bague intérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30206M-90KM1 |
30207M-90KM1 |
30208M-90KM1 |
30315M-90KM1 |
30316M-90KM1 |
30317M-90KM1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Tarif douanier - pays d'origine | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Acier trempé à coeur | X30206M | ||
15.29 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Acier trempé à coeur | X30207M | ||
17.63 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Acier trempé à coeur | X30208 | ||
122.06 € | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 354000 | 338000 | 3.631 | 40 | 89 | 6.2992 | 2.5 | 1.22 | Y30315M | 1.457 | 2.953 | 31 | 30.. | 15 | 149 | 145 | 94 | 3 | DE | 1.575 | Acier trempé à coeur | X30315M | ||
144.86 € | 1 | 5 jours | 80 | 170 | 39 | 1485700 | 381000 | 4.052 | 42.5 | - | 6.6929 | 2.5 | 1.299 | Y30316M | 1.535 | 3.15 | 33 | 30.. | 16 | - | 154 | 100 | 3 | DE | 1.673 | Acier trempé à coeur | X30316M | ||
476.37 € | 1 | 5 jours | 85 | 180 | 41 | 1392300 | 346000 | 4.78 | 44.5 | - | 7.0866 | 3 | 1.339 | Y30317M | 1.614 | 3.346 | 34 | 30.. | 17 | - | 162 | 106 | 4 | DE | 1.752 | Acier trempé à coeur | X30317M |